Menu  Rechercher

Presse-étoupe M16 4.5 mm 10.0 mm Acier inoxydable

Ce presse-étoupe en acier inoxydable est livré avec un joint EPDM et s'adapte à un filetage métrique.
Article de code:

551787

110 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 54,0136 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

540,14 €

10 x 54,0136 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Acier inoxydable
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 5.0 mm
Classe de protection DIN DIN40050-T9
Classe de protection EN EN60529
Filetage M16
Code produit 7307291090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter