Menu  Rechercher

Presse-étoupe M20 6.0 mm 13.0 mm Acier inoxydable

Ce presse-étoupe en acier inoxydable est livré avec un joint EPDM et s'adapte à un filetage métrique.
Article de code:

551788

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 69,3652 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

693,65 €

10 x 69,3652 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Acier inoxydable
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 6.0 mm
Classe de protection DIN DIN40050-T9
Classe de protection EN EN60529
Filetage M20
Code produit 7307291090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter