Menu  Rechercher

Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm PA Noir

Ce presse-étoupe métrique hautes performances est fabriqué à partir de nylon classé UL94 V-2 et est livré avec un presse-étoupe intérieur TPE et un presse-étoupe extérieur CR/NBR. Offre une protection IP68 à 5 bar et est disponible en noir.
Article de code:

CG-M12-1-BK

100 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,3888 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

38,88 €

100 x 0,3888 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6
Forme du presse-étoupe High Performing
Certification VDE
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Longueur totale 31.0 mm
Largeur à plat 15.0 mm
Filetage M12
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter