Menu  Rechercher

Presse-étoupe M40 16.0 mm 28.0 mm PA Noir

Ce presse-étoupe métrique hautes performances est fabriqué à partir de nylon classé UL94 V-2 et est livré avec un presse-étoupe intérieur TPE et un presse-étoupe extérieur CR/NBR. Offre une protection IP68 à 5 bar et est disponible en noir.
Article de code:

CG-M40-1-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 4,2638 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

42,64 €

10 x 4,2638 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6
Forme du presse-étoupe High Performing
Certification VDE
Longueur du filetage de montage 10.0 mm
Longueur totale 51.0 mm
Largeur à plat 46.0 mm
Filetage M40
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter