Menu  Rechercher

Presse-étoupes - Laiton

En cours de production

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

Séries: SR1717

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
98 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
1,0031 € - 1,5207 € Demander le délai de livraison ici
PG11
7.0 mm
1,6878 € - 2,5725 € Demander le délai de livraison ici
PG21
16.0 mm
5,0483 € - 5,0483 € Demander le délai de livraison ici
PG36
32.0 mm
0,512 € - 0,8245 € Demander le délai de livraison ici
PG9
8.0 mm
0,6166 € - 0,9375 € Demander le délai de livraison ici
M16
10.0 mm
4,2638 € - 4,2638 € Demander le délai de livraison ici
M40
28.0 mm
0,7589 € - 1,1552 € Demander le délai de livraison ici
PG16
14.0 mm
6,5299 € - 6,5299 € Demander le délai de livraison ici
PG36
26.0 mm
0,82 € - 1,1965 € Demander le délai de livraison ici
PG9
6.0 mm
0,8957 € - 1,37 € Demander le délai de livraison ici
M25
17.0 mm
0,6303 € - 0,9593 € Demander le délai de livraison ici
PG11
10.0 mm
0,9632 € - 0,9632 € Demander le délai de livraison ici
PG21
18.0 mm
0,4655 € - 0,4655 € Demander le délai de livraison ici
PG7
5.0 mm
3,7346 € - 3,7346 € Demander le délai de livraison ici
M16
8.0 mm
5,3351 € - 5,3351 € Demander le délai de livraison ici
M25
14.0 mm
11,4819 € - 11,4819 € Demander le délai de livraison ici
M40
25.0 mm
4,1007 € - 4,1007 € Demander le délai de livraison ici
M16
8.0 mm
8,2348 € - 8,2348 € Demander le délai de livraison ici
M32
  • sur 5
Presse-étoupe PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Noir

CG-PG11-1-BK

Gamme de prix
1,5207 € - 1,0031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
Presse-étoupe PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Noir

CG-PG21-1-BK

Gamme de prix
2,5725 € - 1,6878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
Presse-étoupe PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Noir

CG-PG36-2-BK

Gamme de prix
5,0483 € - 5,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
Presse-étoupe PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Noir

CG-PG9-2-BK

Gamme de prix
0,8245 € - 0,512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
Presse-étoupe M16 3.0 mm 10.0 mm PA Noir

CG-M16-1-BK

Gamme de prix
0,9375 € - 0,6166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Certification
    VDE
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe M40 16.0 mm 28.0 mm PA Noir

CG-M40-1-BK

Gamme de prix
4,2638 € - 4,2638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Certification
    VDE
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
Presse-étoupe PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Noir

CG-PG16-1-BK

Gamme de prix
1,1552 € - 0,7589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
Presse-étoupe PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Noir

CG-PG36-1-BK

Gamme de prix
6,5299 € - 6,5299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Longueur totale
    61.0 mm
Presse-étoupe PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Noir

CG-PG9-1-BK

Gamme de prix
1,1965 € - 0,82 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
Presse-étoupe M25 8.0 mm 17.0 mm PA Noir

CG-M25-1-BK

Gamme de prix
1,37 € - 0,8957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Certification
    VDE
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe Plage de diamètres de câbles compatibles 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in Longueur du filetage de montage 8.0 mm | 0.315 in Noir

CG-PG11-2-BK

Gamme de prix
0,9593 € - 0,6303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Certification
    UL
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
Presse-étoupe PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Noir

CG-PG21-2-BK

Gamme de prix
0,9632 € - 0,9632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
Presse-étoupe PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Noir

CG-PG7-1-BK

Gamme de prix
0,4655 € - 0,4655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Forme du presse-étoupe
    High Performing
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
PE CEM cône contact M16 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

34002804E

Gamme de prix
3,7346 € - 3,7346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
PE CEM cône contact M25 10.0 mm 14.0 mm Laiton Naturel

34002812E

Gamme de prix
5,3351 € - 5,3351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
PE CEM cône contact M40 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

34002808E

Gamme de prix
11,4819 € - 11,4819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
PE CEM cône contact M16 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

34002810E

Gamme de prix
4,1007 € - 4,1007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    34.6 mm
PE CEM cône contact M32 13.0 mm 18.0 mm Laiton Naturel

34002813E

Gamme de prix
8,2348 € - 8,2348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton nickelé
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Filetage
    M32