Menu  Rechercher

Prise de paume 50.0 18.0 32.0 Aluminium

Cette poignée de main offre une poignée sûre, antidérapante et confortable pour diverses opérations manuelles. Elle est fabriquée en aluminium et est durable et légère. Sa forme la rend idéale pour les applications qui requièrent confort et réduction de la fatigue.
Article de code:

20202330

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 9,06 €
10 - 19 8,15 €
20 - 49 7,70 €
50 + 7,25 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,06 €

1 x 9,06 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de poignée Traversant fileté
d1 50.0
d2 18.0
d5 M10
d6 10.5
h2 32.0
t3 16..0
Poids g 44.0
Finition Non poli
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter