Menu  Rechercher

Prise femelle à ressort pour gâche

En stock

La base femelle à ressort est un loquet doté d'un système de ressort qui fait fonctionner le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage. Ce loquet de porte est compatible avec deux gâches à commander indépendamment en fonction de l'exigence de montage.

Séries: SR5074

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
1,2566 € - 1,2829 € 187 En stock
0,4559 € - 0,6604 € 30367 En stock
0,0816 € - 0,0816 € 992 En stock
Gâche de panneau Acétal Blanc

10153758

Gamme de prix
1,2829 € - 1,2566 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Latch
  • Type de trou
    Rectangle
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acétal ; acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Gâche de panneau 14.0 mm Acétal ; acier inoxydable Noir

10108468

Gamme de prix
0,6604 € - 0,4559 €

Niveaux de stock
30367 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Latch
  • Type de trou
    Rectangle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acétal ; acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Gâche de panneau 7.0 mm 8.0 mm Acétal Noir

10153819

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0816 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Striker
  • Type de trou
    Rectangle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Acétal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB