Menu  Rechercher

Support d’étiquette 70.0 mm 20.0 mm PP Orange

This orange display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Référence Essentra :

10117170

Référence du fabricant:

028000200911

13987 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 49 0,3182 €
50 - 249 0,3122 €
250 - 249 0,1703 €
250 - 999 0,1671 €
1000 - 999 0,1085 €
1000 + 0,1065 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

15,61 €

50 x 0,3122 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Orange
Matière complète Polypropylène
Mode de montage À clipser
Ø trou 6.0 mm
Longueur 70.0 mm
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 11.0 mm
Longueur totale 70.0 mm
Largeur totale 20.0 mm
Épaisseur 1.4 mm
Code produit 3926909790
Largeur 20.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter