Menu  Rechercher

Support d’étiquette 32.0 mm 16.0 mm PEHD Naturel

Natural PE Display Grip holds thick materials for marketing and other displays.
Référence Essentra :

10126417

Référence du fabricant:

149060600004

51470 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1576 €
1000 + 0,1141 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

78,80 €

500 x 0,1576 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène haute densité
Mode de montage À clipser
Diamètre trou A 6.0 mm
Ø trou 6.0 mm
Longueur 32.0 mm
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 6.0 mm
Longueur totale 32.0 mm
Largeur totale 16.0 mm
Épaisseur 1.5 mm
Code produit 3926909790
Largeur 16.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter