Menu  Rechercher

Support d’étiquette 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

This display grip manufactured from clear PVC, with an adhesive base. Ideal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Référence Essentra :

10379851

Référence du fabricant:

464719

8950 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,6575 €
500 - 999 0,6237 €
1000 + 0,5899 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

32,88 €

50 x 0,6575 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle
Mode de montage Non-adhésif
Longueur 75.0 mm
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 7.0 mm
Longueur totale 75.0 mm
Largeur totale 25.0 mm
Code produit 3926909790
Largeur 25.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter