Menu  Rechercher

Support d’étiquette 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparent

This display grip manufactured from clear PVC and is deal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Référence Essentra :

10395516

Référence du fabricant:

497191

14000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3069 €
500 - 999 0,2914 €
1000 + 0,2773 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

30,69 €

100 x 0,3069 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle
Mode de montage Non-adhésif
Longueur 75.0 mm
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 7.0 mm
Longueur totale 75.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Code produit 3926909790
Largeur 13.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter