Menu  Rechercher

Support d’étiquette 150.0 mm 25.0 mm PVC Transparent

This display grip manufactured from clear PVC, with an adhesive base. Ideal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Article de code:

497199

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,7157 €
500 - 999 0,6798 €
1000 + 0,6425 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

35,79 €

50 x 0,7157 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle
Mode de montage Self Adhesive
Longueur 150.0 mm
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 7.0 mm
Longueur totale 150.0 mm
Largeur totale 25.0 mm
Code produit 3926909790
Largeur 25.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter