Menu  Rechercher

Protège-coins 3.8 mm 11.7 mm PVC Gris

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Article de code:

34009802002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 313,4423 €
5 + 297,7868 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

313,44 €

1 x 313,4423 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 21.5 mm
Largeur de sangle 9.7 mm
Couleur Gris
Matière complète Polychlorure de vinyle
Forme Edge Protector
Type 8
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter