Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | b1 | Indice de pression nominale | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3085 € - 9,2845 € | 20 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
16
|
DN 200
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
12,4469 € - 13,855 € | 5 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
10
|
DN 500
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
3,9887 € - 14,252 € | 75 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
DN 250
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
9,8623 € - 41,3369 € | 44 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
16
|
DN 600
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
10,7432 € - 10,7432 € | 20 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
DN 400
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
2,0275 € - 4,3465 € | 216 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
25
|
DN80
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
4,9844 € - 10,6742 € | 47 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
40
|
DN 200
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
12,4469 € - 13,855 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
40
|
DN 400
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
1,8867 € - 4,0509 € | 450 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
25
|
DN65
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
10388174 | 2,4681 € - 10,349 € | 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
25
|
DN 200
|
14.173 in
360.0 mm
|
|
7,2231 € - 14,6956 € | 70 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
DN 300
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
17,3751 € - 35,3049 € | 10 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
10
|
DN 600
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
7,8849 € - 16,9132 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
300
|
12
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
1,591 € - 3,4595 € | 208 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
600
|
2
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
2,9709 € - 5,7067 € | 51 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
4
|
10 in
254.0 mm
|
||
13,9052 € - 13,9052 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
150
|
32
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
1,1841 € - 1,3151 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
600
|
3/4
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
2,4077 € - 2,6752 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
3 1/2
|
9 in
228.6 mm
|
||
5,8714 € - 11,3247 € | 50 En stock |
1 in
25.4 mm
|
300
|
8
|
15 in
381.0 mm
|
||
23,5282 € - 24,7672 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
28
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.