Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Matière: PEHD Couleur: Gris Séries: SR1081
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | C | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
72,8796 € - 90,649 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
455,0615 € - 455,0615 € | 9 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
102,5737 € - 113,7548 € | 2 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
796,3541 € - 796,3541 € | 1 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
116,2324 € - 136,8747 € | 6 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
212,444 € - 250,6576 € | 97 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
698,0178 € - 698,0178 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
341,2926 € - 341,2926 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.