Menu  Rechercher

Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PEHD Noir

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 30mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Référence Essentra :

10561447

Référence du fabricant:

SGX-50F

84 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 190,3692 €
5 - 9 180,8601 €
10 + 171,351 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

190,37 €

1 x 190,3692 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 50.0 mm
ID 44.0 mm
WT 3.0 mm
RL 20.0 m
Couleur Noir
Matière PEHD
À utiliser avec -20 Hydraulic Hose
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter