Menu  Rechercher

Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm PEHD Noir

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 37mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Référence Essentra :

10561492

Référence du fabricant:

SGX-63F

28 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 214,6155 €
5 - 9 203,8927 €
10 + 193,1566 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

214,62 €

1 x 214,6155 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
B 55.4 mm
Longueur de rouleau 20.0 m
Couleur Noir
Matière PEHD
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter