Le système Spiralguard permet de protéger la plupart des types de flexibles hydrauliques, pneumatiques et industriels utilisés dans de nombreux secteurs. Son excellente mémoire de forme permet d'optimiser la couverture des tuyaux et lui confère des performances exceptionnelles en matière de résistance à la déformation. Il affiche une forte résistance à l'abrasion, a fait ses preuves dans des conditions difficiles et possède une bonne résistance aux rayons UV. Spiralguard, qui permet de protéger des tuyaux individuelles ou groupés, est fourni dans un format pratique, sous forme de cartons, pour un rangement en toute simplicité.
Séries: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | C | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466,4273 € - 490,967 € | Demander le délai de livraison ici |
4.488 in
114.0 mm
|
|
Jaune
|
39.37 ft
12.0 m
|
PEHD
|
|
||
79,1671 € - 93,1307 € | 139 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
466,4273 € - 490,967 € | Demander le délai de livraison ici |
4.488 in
114.0 mm
|
|
Noir
|
39.37 ft
12.0 m
|
PEHD
|
|
||
103,0399 € - 121,218 € | Demander le délai de livraison ici |
1.362 in
34.6 mm
|
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
41,4373 € - 48,7459 € | 379 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
193,1566 € - 214,6155 € | 28 En stock |
2.181 in
55.4 mm
|
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
405,8383 € - 427,2038 € | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
|
Jaune
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
266,1755 € - 295,7565 € | 7 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
|
Jaune
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
450,3298 € - 474,0293 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Jaune
|
39.37 ft
12.0 m
|
PEHD
|
|
||
490,3935 € - 516,2002 € | Demander le délai de livraison ici |
5.079 in
129.0 mm
|
|
Noir
|
29.528 ft
9.0 m
|
PEHD
|
|
||
79,1671 € - 93,1307 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
|
Jaune
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
42,611 € - 50,1329 € | 256 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
193,1566 € - 214,6155 € | Demander le délai de livraison ici |
2.181 in
55.4 mm
|
|
Jaune
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
450,3298 € - 474,0293 € | 9 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Noir
|
39.37 ft
12.0 m
|
PEHD
|
|
||
266,1755 € - 295,7565 € | 22 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
30,6079 € - 35,9959 € | 92 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
54,2807 € - 63,8565 € | 294 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
41,4373 € - 48,7459 € | 81 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
|
Jaune
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
42,611 € - 50,1329 € | 35 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Jaune
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
405,8383 € - 427,2038 € | 14 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PEHD
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.