Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.
Le profil dispose d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture
Séries: SRF0008
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | ID | FD | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,648 € - 1,0081 € | 2040 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
0,9604 € - 1,4939 € | 101 En stock |
|
1.744 in
44.3 mm
|
|
||
1,2435 € - 1,9344 € | 4398 En stock |
|
3.366 in
85.5 mm
|
|
||
0,625 € - 0,9723 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
0,6036 € - 0,9389 € | 7020 En stock |
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
0,6198 € - 0,9642 € | 2280 En stock |
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
||
0,8806 € - 1,3698 € | 1036 En stock |
|
2.35 in
59.7 mm
|
|
||
0,4072 € - 0,6334 € | 7604 En stock |
|
1.583 in
40.2 mm
|
|
||
1,5863 € - 2,4676 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.