Menu  Rechercher

Protection du chanfrein des tubes

En stock

Les joints de protection du chanfrein des tubes sont fournis sous la forme d’un rouleau pratique. Ils sont idéaux pour protéger le chanfrein des tubes des dommages et de la corrosion qui peuvent nuire à la qualité finale de la soudure, lorsqu’ils sont soudés à un autre tube ou une autre bride.

Les joints sont faciles à découper à la taille adéquate pour l’application, ce qui donne à l’assemblage un énorme avantage par rapport aux autres produits. La solution, présentée sous la forme d’un rouleau, convient particulièrement aux applications sur site, lorsque l’on travaille sur le terrain.

Protègent le chanfrein des tubes pendant l’expédition, le stockage et l’installation pour diverses applications dans le domaine du gaz et du pétrole.

  • Protège le chanfrein des tubes des dommages et de la corrosion.
  • Simples à découper à la taille adéquate pour l’application.
  • Protection pendant l’expédition, le stockage et l’installation.
Matière: PVCCouleur: NoirIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRGUA

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d2 d Ajouter au panier
37,26 € - 41,40 € 30 En stock
26.0 mm
17.0 mm
52,785 € - 58,65 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
1.0 mm
49,68 € - 55,20 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
52,785 € - 58,65 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
27.0 mm
Protège biseau 17.0 mm 26.0 mm PVC Noir

20592035

Gamme de prix
41,40 € - 37,26 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Type de paquet
    on a roll
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Protège biseau 1.0 mm 27.0 mm PVC Noir

20592011

Gamme de prix
58,65 € - 52,785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • Type de paquet
    on a roll
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Protège biseau 7.0 mm 16.0 mm PVC Noir

20592028

Gamme de prix
55,20 € - 49,68 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • Type de paquet
    on a roll
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
Protège biseau 27.0 mm 40.0 mm PVC Noir

20592042

Gamme de prix
58,65 € - 52,785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • Type de paquet
    on a roll
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC