Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 2002-01-02 Bleu PE

Ce protecteur de bride clouté offre une couverture complète et une protection d’alésage pour les applications à haute pression. Il fournit un ajustement sécurisé et est fortement résistant aux produits chimiques. Il est de couleur bleue et est fabriqué en PEBD. Il convient aux produits SAE Code 61 (3000 PSI).
Article de code:

34346

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 + 2,9984 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

449,76 €

150 x 2,9984 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 63.5 mm
Indice de pression nominale 125
Indice de pression nominale 150
Couleur Bleu
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter