Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Noir PEBD

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of ½” and pressure of 300/600 bar.
Article de code:

34352

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,8164 €
500 + 0,9824 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

90,82 €

50 x 1,8164 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 12.7 mm
Indice de pression nominale 300
Indice de pression nominale 400
Indice de pression nominale 600
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter