Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/2 in Noir PEBD

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 1½” and pressure of 300/600 bar.
Article de code:

34356

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 3,366 €
150 + 2,1693 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

50,49 €

15 x 3,366 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 38.1 mm
Indice de pression nominale 300
Indice de pression nominale 400
Indice de pression nominale 600
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter