Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 2 in Rouge PE

Ce protecteur de bride clouté offre une couverture complète et une protection d’alésage pour les applications à haute pression. Il fournit un ajustement sécurisé et est fortement résistant aux produits chimiques. Il est de couleur rouge et est fabriqué en PEBD. Il convient aux produits SAE Code 62 (6000 PSI).
Article de code:

34386

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 5,4262 €
250 + 2,3075 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

135,66 €

25 x 5,4262 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 50.8 mm
Indice de pression nominale 6000
Couleur Rouge
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter