Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Bleu PP

Ce protecteur de bride clouté offre une couverture complète et une protection d’alésage pour les applications à haute pression. Il fournit un ajustement sécurisé et est fortement résistant aux produits chimiques. Il est de couleur bleue et est fabriqué en PEBD. Il convient aux produits SAE Code 61 (3000 PSI).
Article de code:

3471100

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,3316 €
1000 + 0,2679 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

165,80 €

500 x 0,3316 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 12.7 mm
Indice de pression nominale 3000
Couleur Bleu
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter