Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 2 in Noir PEBD

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 2” and pressure of 300/600 bar.
Article de code:

39701

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 3,2789 €
125 + 2,4042 €
Qté par sac standard : 125

Commande par lots de 25

Prix total :

81,97 €

25 x 3,2789 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 50.8 mm
Indice de pression nominale 300
Indice de pression nominale 400
Indice de pression nominale 600
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter