Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Noir PEBD

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of ½” and pressure of 150 bar.
Article de code:

43607

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 0,8304 €
400 + 0,5931 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 40

Prix total :

33,22 €

40 x 0,8304 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 12.7 mm
Indice de pression nominale 125
Indice de pression nominale 150
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter