Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Noir PEBD

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of ¾” and pressure of 150 bar.
Article de code:

43608

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 349 3,3079 €
350 + 1,4646 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 35

Prix total :

115,78 €

35 x 3,3079 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 19.1 mm
Indice de pression nominale 125
Indice de pression nominale 150
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter