Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 12 in Noir PEBD

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 12” and pressure of 600 bar.
Article de code:

498756

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 32,707 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

327,07 €

10 x 32,707 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 304.8 mm
Indice de pression nominale 600
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter