Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/2 in Noir PEBD

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 1½” and pressure of 900 bar.
Article de code:

498757

648 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 8,0958 €
100 + 4,09 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

80,96 €

10 x 8,0958 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 38.1 mm
Indice de pression nominale 900
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter