Menu  Rechercher

Protection couvrants cloutée pour face de bride 6 in Noir PEBD

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 6” and pressure of 600 bar.
Article de code:

498774

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 29 26,928 €
30 + 13,5966 €
Qté par sac standard : 30

Commander une quantité quelconque

Prix total :

26,93 €

1 x 26,928 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 152.4 mm
Indice de pression nominale 600
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter