Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Jaune Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | D | Matière | Indice de pression nominale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2353 € - 2,8291 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,0929 € - 2,9597 € | 8291 En stock |
Rouge
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
||
0,9437 € - 2,3155 € | 398 En stock |
Bleu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,5752 € - 3,7432 € | 136 En stock |
Noir
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
150
|
||
1,3748 € - 3,5981 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
600
|
||
9,6033 € - 19,4706 € | 2347 En stock |
Noir
|
4.000 in
101.6 mm
|
PEBD
|
300
|
||
1,4646 € - 3,3079 € | 285 En stock |
Noir
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
150
|
||
1,3665 € - 3,1338 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
2.500 in
63.5 mm
|
PEBD
|
150
|
||
3,634 € - 8,3279 € | 8 En stock |
Noir
|
8.000 in
203.2 mm
|
PEBD
|
150
|
||
32,707 € - 32,707 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
12.000 in
304.8 mm
|
PEBD
|
600
|
||
2,1693 € - 4,2945 € | 4706 En stock |
Noir
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
900
|
||
1,5061 € - 2,9887 € | 1249 En stock |
Noir
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
900
|
||
18,9856 € - 37,6064 € | 52 En stock |
Noir
|
8.000 in
203.2 mm
|
PEBD
|
900
|
||
5,6652 € - 11,2297 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
4.000 in
101.6 mm
|
PEBD
|
600
|
||
1,1261 € - 2,2778 € | 333 En stock |
Bleu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,4508 € - 3,8012 € | 5088 En stock |
Bleu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,7548 € - 4,5847 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,3099 € - 2,3445 € | 1791 En stock |
Noir
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
600
|
||
3,0813 € - 4,6717 € | 1102 En stock |
Noir
|
3.000 in
76.2 mm
|
PEBD
|
600
|
||
0,5931 € - 0,8304 € | 775 En stock |
Noir
|
0.500 in
12.7 mm
|
PEBD
|
150
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.