Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 50.0 mm 8.5 mm Alliage zinc

Fermetures à came à tourner à poignée - réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, portes, armoires et autres installations similaires. La poignée est amovible et donc pas obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert avec une clé triangulaire de 9 mm. Sa came est en acier et le loquet en alliage de zinc moulé sous pression.
Référence Essentra :

20079758

Référence du fabricant:

9600012123960E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de came Acier
Matière du loquet Alliage zinc
Style de poignée Absence de poignée
Forme Came profonde arrière
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Emprise 8.5 - 50.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter