Menu  Rechercher

Raccord de conduit M25 Laiton

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M25.
Article de code:

494595

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 6,6118 €
50 + 5,9507 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

66,12 €

10 x 6,6118 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Nickelé
Type Metal Conduit;Equipment
Filetage M25
Code produit 7419809099
Forme Fixed
Matière complète Laiton

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter