Menu  Rechercher

Raccord de conduit M20 Laiton

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M20
Article de code:

494603

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,2443 €
50 + 6,5199 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

72,44 €

10 x 7,2443 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Nickelé
Type PVC Metal Conduit;Equipment
Filetage M20
Code produit 7419809099
Forme Pivot
Matière complète Laiton

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter