Menu  Rechercher

Raccord de présentoir 2 pièces 25.0 mm 60 ° PVC

This 180 degree clear PVC panel former can join different panels together. Ideal for use in the retail and point of display industries.
Article de code:

497210

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1345 €
500 + 0,1211 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

13,45 €

100 x 0,1345 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière PVC
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 5.0 mm
Longueur totale 25.0 mm

Le produit 497210 remplace:

Raccord de présentoir 2 pièces 25.0 mm 60 ° PVC
Article de code: 469141

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter