Menu  Rechercher

Raccords de tubes 1.0 mm 30.0 mm Mat Nylon

Les connecteurs de tube à selle sont utilisés pour créer des connexions en T entre les tuyaux et les tubes. La connexion en nylon en forme de selle maintient le tube en toute sécurité dans les secteurs de l'assemblage de meubles et de la construction.
Référence Essentra :

10216330

Référence du fabricant:

146006511401

6650 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,7456 €
250 - 999 1,2081 €
1000 + 0,9391 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

68,64 €

25 x 2,7456 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Nylon
Finition Mat
Couleur Noir
Forme de tête Rond
Filetage M6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter