Menu  Rechercher

Raccords de tubes 22.2 mm 20 Noir PE

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 7/8 in. Natural made from PE.
Référence Essentra :

10093351

Référence du fabricant:

199470

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,8079 €
1000 - 4999 0,5771 €
5000 + 0,5194 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

80,79 €

100 x 0,8079 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PE
Finition Sans finition
Couleur Noir
Forme de tête Rond
Type 1
Noyau métallique Non
D 22.2 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter