Menu  Rechercher

Raccords de tubes 32.0 mm Noir PE

This Round Tube connector joins three flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 32 mm. Black made from Nylon.
Référence Essentra :

10255056

Référence du fabricant:

463694

400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 6,3565 €
50 - 249 4,5403 €
250 + 4,0863 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

6,36 €

1 x 6,3565 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PE
Finition Sans finition
Couleur Noir
Forme de tête Rond
Type Bulle
Noyau métallique Oui
D 32.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter