Menu  Rechercher

Raccord de tube droit Rond 25.0 mm PE Noir

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 25 mm. Black made from PA.
Référence Essentra :

10255087

Référence du fabricant:

463698

680 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,1342 €
250 - 1249 0,8101 €
1250 + 0,7291 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

28,36 €

25 x 1,1342 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PE
Finition Sans finition
Couleur Noir
Forme de tête Rond
Type 1
Noyau métallique Oui
D 25.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter