Menu  Rechercher

Raccord de tube droit Rond 30.0 mm Nylon Noir

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 30 mm. Black made from PA.
Référence Essentra :

10255117

Référence du fabricant:

463701

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 0,9958 €
400 - 1999 0,7112 €
2000 + 0,6401 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 40

Prix total :

39,83 €

40 x 0,9958 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Nylon
Finition Sans finition
Couleur Noir
Forme de tête Rond
Type 1
Noyau métallique Non
D 30.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter