Menu  Rechercher

N/A 1.5 20.0 mm

Le connecteur de tube carré fileté en nylon est doté d'un embout fileté permettant la prise en charge de montants et de pieds réglables.
Référence Essentra :

10255209

Référence du fabricant:

463711

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 29,3912 €
100 + 14,2211 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

29,39 €

1 x 29,3912 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Nylon
Finition Mat
Couleur Noir
Forme de tête Carré
Type 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter