Menu  Rechercher

Raccords de tubes Carré 30.0 mm PA Noir

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Référence Essentra :

10301067

Référence du fabricant:

550374

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 4,0509 €
150 - 749 2,0416 €
750 - 1499 1,8445 €
1500 + 1,5347 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

60,76 €

15 x 4,0509 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Finition Mat
Couleur Noir
Forme de tête Carré
Type Female Part (with Nut)
Filetage M10
D 30.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter