Menu  Rechercher

Raccords de tubes Carré 35.0 mm PA Noir

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel bolt.
Référence Essentra :

10435717

Référence du fabricant:

550383

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 749 3,1814 €
750 + 2,8579 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

477,21 €

150 x 3,1814 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Finition Mat
Couleur Noir
Forme de tête Carré
Type Male Part (with Bolt)
Filetage M10
D 35.0 mm
H 42.0 mm
WT 2.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter