Menu  Rechercher

Raccords de tubes Carré 35.0 mm PA Noir

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Référence Essentra :

10301098

Référence du fabricant:

550385

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 5,4552 €
150 - 749 2,7497 €
750 + 2,4872 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

81,83 €

15 x 5,4552 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Finition Mat
Couleur Noir
Forme de tête Carré
Filetage M10
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter