Menu  Rechercher

N/A 1.5

Le connecteur de tube rectangulaire à expansion en nylon est doté d'un embout fileté permettant la prise en charge de montants et de pieds réglables.
Référence Essentra :

10301104

Référence du fabricant:

550394

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 3,5186 €
500 + 1,7741 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

175,93 €

50 x 3,5186 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Finition Granité
Couleur Noir
Forme de tête Rectangulaire
Type Female Part (with Nut)
Filetage M6
D 30.0 mm
H 41.0 mm
WT 1.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter