Menu  Rechercher

N/A 1.5

Le connecteur de tube rectangulaire à expansion en nylon est doté d'un embout fileté permettant la prise en charge de montants et de pieds réglables.
Référence Essentra :

10301111

Référence du fabricant:

550401

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 299 3,9326 €
300 - 1499 1,9853 €
1500 + 1,7882 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 30

Prix total :

117,98 €

30 x 3,9326 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Finition Granité
Couleur Noir
Forme de tête Rectangulaire
Type Male Part (with Bolt)
Filetage M8
D 40.0 mm
H 30.0 mm
WT 1.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter