Menu  Rechercher

N/A 2

Le connecteur de tube rectangulaire à expansion en nylon est doté d'un embout fileté permettant la prise en charge de montants et de pieds réglables.
Référence Essentra :

10301128

Référence du fabricant:

550418

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 7,2738 €
150 + 3,6749 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

109,11 €

15 x 7,2738 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Finition Granité
Couleur Noir
Forme de tête Rectangulaire
Type Male Part (with Bolt)
Filetage M10
D 50.0 mm
H 30.0 mm
WT 2.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter