Menu  Rechercher

Raccords de tubes Rond 1.5 PA Naturel

Référence Essentra :

10304167

Référence du fabricant:

551761

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
60 - 599 2,3063 €
600 + 1,1644 €
Qté par sac standard : 600

Commande par lots de 60

Prix total :

138,38 €

60 x 2,3063 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Finition Sans finition
Couleur Naturel
Forme de tête Rond
Type Female Part (with Nut)
Filetage M6
D 22.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter