Menu  Rechercher

Raccord de tube à expansion Rond 2 PA Naturel

Référence Essentra :

10304204

Référence du fabricant:

551766

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 1,7652 €
400 - 1999 0,8912 €
2000 - 3999 0,8011 €
4000 + 0,6688 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 40

Prix total :

70,61 €

40 x 1,7652 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PA
Finition Sans finition
Couleur Naturel
Forme de tête Rond
Type Female Part (with Nut)
Filetage M8
D 20.0 mm
H 42.0 mm
WT 2.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter